Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4608

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 200A, 200 kAIC, Žádný, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4608
EAN
5027590453622
UPC
051712259309
Délka/hloubka produktu
62 mm
Výška výrobku
142 mm
Šířka výrobku
230 mm
Hmotnost výrobku
150 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Electrical data

Jmenovitý proud
200 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
11500 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FU/bez ukazatele
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.