Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4658
Kód modelu: FUSE 200A 690V 1FKE/90 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 200 A, AC 690 V, velikost 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor, upevňovací středy 90 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4658
EAN
5027590453769
UPC
051712259408
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
184.3333333 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 200A 690V 1FKE/90 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
200 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
11500 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FKE/indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.