Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4835
Kód modelu: FUSE 315A 900V 00TN/80 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 315 A, AC 900 V, velikost 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ T

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4835
EAN
5027590454834
UPC
051712798525
Délka/hloubka produktu
233 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
140 mm
Hmotnost výrobku
248 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 315A 900V 00TN/80 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
315 A
Jmenovité napětí
900 V (IEC)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
115000 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
18000
Výkonové ztráty
58 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
00

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.