Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 630 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, dvojitý indikátor, neizolované výstupky k uchycení
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4866D
|
| EAN |
5027590454872
|
| UPC |
051712334129
|
| Délka/hloubka produktu |
135 mm
|
| Výška výrobku |
64 mm
|
| Šířka výrobku |
40 mm
|
| Hmotnost výrobku |
424 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
630 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
345000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43620
Nožová |
| Velikost pojistky |
1
|