Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5066
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 1000 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 milimetrů, velikost 2, ukazatel stavu horní pojistky

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5066
EAN
5027590455589
UPC
051712260022
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
617 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1000 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
1250000 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
180000
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Výkonové ztráty
115 W

Technické údaje produktu

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Velikost pojistky
2
Typ pojistky
DIN 43653
TN/80 ukazatel typu T pro mikrospínač

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.