Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5111
|
EAN |
5027590455640
|
UPC |
051712260084
|
Délka/hloubka produktu |
286 mm
|
Výška výrobku |
66 mm
|
Šířka výrobku |
165 mm
|
Hmotnost výrobku |
556 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
550 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
190000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
28000
|
Výkonové ztráty |
80 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|