Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 550 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 milimetrů, velikost 2, ukazatel stavu horní pojistky
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5061
|
EAN |
5027590455497
|
UPC |
051712259972
|
Délka/hloubka produktu |
286 mm
|
Výška výrobku |
66 mm
|
Šířka výrobku |
165 mm
|
Hmotnost výrobku |
594 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
550 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
190000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
28000
|
Výkonové ztráty |
80 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|