Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5166
Kód modelu: FUSE 1000A 690V 2/110 AR UC

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1000 A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5166
EAN
5027590456029
UPC
051712260350
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
623 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 1000A 690V 2/110 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
1000 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
1250000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
/110 Vizuální ukazatel
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.