Ultra rychlá válcová pojistka, 900 A, AC 1100 V, velikost 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5249
|
| EAN |
5027590456418
|
| UPC |
051712260732
|
| Délka/hloubka produktu |
280 mm
|
| Výška výrobku |
65 mm
|
| Šířka výrobku |
180 mm
|
| Hmotnost výrobku |
818 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
900 A
|
| Jmenovité napětí |
1100 V
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
1750000 při 1000 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
KN/110 indikátor pro micro typ K Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
2
|