Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 1000 V, velikost 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5448
|
EAN |
5027590457217
|
UPC |
051712261340
|
Délka/hloubka produktu |
92 mm
|
Výška výrobku |
60 mm
|
Šířka výrobku |
163 mm
|
Hmotnost výrobku |
818 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 800A 1000V 2BKN/80 AR
|
Jmenovitý proud |
800 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V AC, 1000 V DC
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
1200000 při 1000 V, 1550000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
245000
|
Výkonové ztráty |
120 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|