Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5498
|
| EAN |
5027590457491
|
| UPC |
051712261456
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
80 mm
|
| Šířka výrobku |
124 mm
|
| Hmotnost výrobku |
818 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Kód modelu |
FUSE 800A 1250V 2BKN/90 AR CU
|
| Jmenovitý proud |
800 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
1200000 při 1000 V, 1550000 při 1250 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
BKN/90 provedení indikátoru pro micro K |
| Velikost pojistky |
2
|