Ultra rychlá válcová pojistka, 1100 A, AC 600 V, velikost 2, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5467
|
| EAN |
5996516016060
|
| UPC |
051712261395
|
| Délka/hloubka produktu |
77 mm
|
| Výška výrobku |
59 mm
|
| Šířka výrobku |
51 mm
|
| Hmotnost výrobku |
309.25 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
UL |
| Jmenovitý proud |
1100 A
|
| Jmenovité napětí |
700 V (UL), 600 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
1600000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K |
| Velikost pojistky |
2
|