Pojistková vložka, ultra rychlá, 1250 A, AC 690 V, velikost 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5718
|
| EAN |
5027590458368
|
| UPC |
051712792233
|
| Délka/hloubka produktu |
283 mm
|
| Výška výrobku |
67 mm
|
| Šířka výrobku |
163 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1400 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Jmenovitý proud |
1250 A
|
| Jmenovité napětí |
600 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
2400000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Typ US
FU/115 bez ukazatele Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
2
|