Pojistková vložka, ultra rychlá, 1250 A, AC 600 V, velikost 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor, upevňovací středy 115 mm
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5768
|
EAN |
5027590459006
|
UPC |
051712815239
|
Délka/hloubka produktu |
78 mm
|
Výška výrobku |
123 mm
|
Šířka výrobku |
155 mm
|
Hmotnost výrobku |
1425 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
1250 A
|
Jmenovité napětí |
600 V
|
Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Vypínání (I2T) |
2400000 při 660 V
|
Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
Typ pojistky |
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K Přišroubovaný štítek |
Velikost pojistky |
2
|