Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 1000 V, DIN 2, 59 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5985
|
EAN |
5027590461665
|
UPC |
051712603317
|
Délka/hloubka produktu |
284 mm
|
Výška výrobku |
67 mm
|
Šířka výrobku |
175 mm
|
Hmotnost výrobku |
836 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 450A 1000V 2TN/110 AR UR INDICATOR
|
Jmenovitý proud |
450 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
210000 při 1000 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
35500
|
Výkonové ztráty |
90 W
|
Vypínací zatížitelnost |
125 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|