Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6058
Kód modelu: FUSE 500A 690V 3TN/80 AR UC

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 500 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 milimetrů, velikost 3, ukazatel stavu horní pojistky

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6058
EAN
5996516017425
UPC
051712262651
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1384 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 500A 690V 3TN/80 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
95000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
TN/80 provedení indikátoru pro micro T
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.