Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6071
Kód modelu: FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Eaton Bussmann series vysokorychlostní hranatá pojistka, 550 V AC, 2000 A, Velikost pojistky: 3, Horní ukazatel stavu pojistky, DIN 43653, TN/80 Ukazatel typu T pro mikrospínače

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6071
EAN
5996516017548
UPC
051712262781
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
917 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR

Electrical data

Jmenovitý proud
2000 A
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
6350000 při 660 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Předběžný oblouk (I2T)
1150000
Jmenovité napětí
550 V AC
Výkonové ztráty
175 W

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Velikost pojistky
3
Typ pojistky
DIN 43653
TN/80 ukazatel typu T pro mikrospínač

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.