Pojistková vložka, ultra rychlá, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 109 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6118
|
EAN |
5996516017814
|
UPC |
051712262880
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
940 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 1500A 690V 3KN/80 AR UC
|
Jmenovitý proud |
1500 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Vypínání (I2T) |
3100000 při 660 V
|
Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
Typ pojistky |
DIN 43653
KN/80 indikátor pro micro typ K Přišroubovaný štítek |
Velikost pojistky |
3
|