Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6148
Kód modelu: FUSE 1000A 1250V 3/110 AR

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 1000A, 100 kAIC, Třída aR, DIN 43 620, Standardní, Vybavení při 1000V: 2150000 , Vybavení při 1250V: 2750000, square body se středovými konci s otvory na šroub (s drážkou), Vrchní indikátor, 135W

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6148
EAN
5996516017944
UPC
051712263009
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1321 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 1000A 1250V 3/110 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1000 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
2150000 při 1000 V, 2750000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
450000
Výkonové ztráty
135 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.