Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6151
Kód modelu: FUSE 1400A 1100V 3/110 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1400 A, AC 1100 V, velikost 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6151
EAN
5996516017975
UPC
051712263030
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1338 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 1400A 1100V 3/110 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1400 A
Jmenovité napětí
1100 V
Typ napětí
AC/DC
Vypínání (I2T)
6000000 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
1250000
Výkonové ztráty
150 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.