Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6162
Kód modelu: FUSE 800A 690V 3/110 AR UC

Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 800 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6162
EAN
5996516018026
UPC
051712263085
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
986 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 800A 690V 3/110 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
465000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
69500
Výkonové ztráty
115 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.