Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6203
Kód modelu: FUSE 800A 1250V 3SHT AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6203
EAN
5996516018262
UPC
051712563536
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1338 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS
Kód modelu
FUSE 800A 1250V 3SHT AR CU

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
1250 V
Typ napětí
AC
Výkonové ztráty
125 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.