Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ T
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6210
|
| EAN |
5996516018323
|
| UPC |
051712263344
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1446 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Kód modelu |
FUSE 630A 690V 3TN/110 AR UC
|
| Jmenovitý proud |
630 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
210000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
TN/110 indikátor pro micro typ T Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
3
|