Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6349

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1100 A, AC 1000 V, velikost 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6349
EAN
5027590461894
UPC
051712812375
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1152 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1100 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
2800000 při 1000 V, 3600000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
575000
Výkonové ztráty
140 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.