Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6498

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1000 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6498
EAN
5996516019542
UPC
051712264280
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1342 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
1000 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
2150000 při 1000 V, 2750000 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/90 provedení indikátoru pro micro K
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu