Pojistková vložka, ultra rychlá, 1250 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor, závit US
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6566
|
EAN |
5027590462976
|
UPC |
051712264617
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
863 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
1250 A
|
Jmenovité napětí |
690 V, 700 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
1950000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
290000
|
Výkonové ztráty |
140 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|