Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6613
|
EAN |
5996516020074
|
UPC |
051712814522
|
Délka/hloubka produktu |
170 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
96 mm
|
Hmotnost výrobku |
1216 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
900 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
670000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
100000
|
Výkonové ztráty |
120 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|