Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6663
Kód modelu: FUSE 900A 690V 3FKE/90 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 690 V, velikost 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6663
EAN
5996516020302
UPC
051712265027
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
997 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 900A 690V 3FKE/90 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
900 A
Jmenovité napětí
690 V
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
670000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
100000
Výkonové ztráty
120 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.