Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M7355

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 100 A, AC 800 V, size NH1, 135 x 53 x 40 mm, gR, IEC, dual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7355
EAN
5027590517379
UPC
051712714075
Product Length/Depth
52.9 mm
Product Height
135 mm
Product Width
39.7 mm
Product Weight
407.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
100 A
Interrupt rating
65 kAIC
Voltage rating
800 Vac
Watt losses
16.5 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-ANH1
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.