Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M7358

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 200 A, 800 V, Size NH1, 25 Watt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7358
EAN
5027590517591
UPC
051712714105
Product Length/Depth
52.9 mm
Product Height
135 mm
Product Width
39.7 mm
Product Weight
407.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC 60269

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
200 A
Interrupt rating
65 kAIC
Voltage rating
800 Vac
Watt losses
25 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-ANH1
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.