Pojistková vložka, ultra rychlá, 400 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M8631
|
EAN |
5996516022566
|
UPC |
051712604338
|
Délka/hloubka produktu |
141 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
82.5 mm
|
Hmotnost výrobku |
1275 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 400A 1000V 3TN/110 AR UR
|
Jmenovitý proud |
400 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC/DC
|
Vypínání (I2T) |
115000 při 1000 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
19000
|
Výkonové ztráty |
105 W
|
Vypínací zatížitelnost |
125 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|