Reset
RCD/MCB kombinovaný spínač, 20 A, 30 mA, miniaturní jistič vypínací charakteristiky typu D, 3fázový+N, jistič pro reziduální proud vypínací charakteristiky: AC. FRBM4-D20/3N/003
| Název výrobku |
Eaton Moeller series xEffect – FRBm4 RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
|
| Katalogové číslo |
171007
|
| EAN |
4015081675074
|
| Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
| Výška výrobku |
75.5 mm
|
| Šířka výrobku |
70 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.445 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
| Certifikace |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Kód modelu |
FRBM4-D20/3N/003
|
| Použití |
Rozvaděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
|
| Produktová řada |
FRBm4
|
| Základní funkce |
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
|
| Počet pólů |
Tři póly + N
|
| Počet pólů (chráněné) |
4
|
| Počet pólů (celkem) |
4
|
| Vypínací charakteristiky |
D
|
| Vypínací charakteristika |
D
|
| Jmenovitý proud |
20 A
|
| Jmenovitý proud |
20 A
|
| Jmenovitý poruchový proud |
0.03 A
|
| Typ citlivosti |
Citlivý na AC proud
|
| Typ |
RCBO
|
| Typ napětí |
AC
|
| Jmenovité napětí |
415 V - 415 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
415 V
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
500 V
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4 kV
|
| Jmenovitý chybový proud škály produktů |
30, 100, 300 miliampérů
|
| Impulzní výdržný proud |
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
|
| Jmenovitá frekvence |
50 Hz
|
| Typ svodového proudu |
AC
|
| Jmenovitý spínací výkon |
4.5 kA
|
| Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
4.5 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
4.5 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2) |
0 kA
|
| Kapacita proudu přepětí |
0.25 kA
|
| Charakteristiky odpojení |
Bez zpoždění
|
| Spouštění |
Bez zpoždění
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
4
|
| Vestavná hloubka |
75.5 mm
|
| Metoda montáže |
Lišta DIN
|
| Stupeň ochrany |
IP20
|
| Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min. |
1 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max. |
25 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min. |
1 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max. |
25 mm²
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
20 A
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu |
0 W
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu |
12 W
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla |
0 W
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Třída omezení proudu |
3
|
| Vlastnosti |
Souběžné přepínání N-neutrál
|