Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171296
Kód modelu: SL4-100-L-RYG-24LED

Eaton Moeller® series SL4 Kompletní zařízení, červená-žlutá-zelená, LED, 24 V, včetně 100 mm základny

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL4 Signalizační sloupek
Katalogové číslo
171296
EAN
4015081678396
Délka/hloubka produktu
72 mm
Výška výrobku
341 mm
Šířka výrobku
72 mm
Hmotnost výrobku
0.251 kg
Certifikace
UL 508
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
Poznámky v katalogu
Hodnota stanovená pro svodový proud platí na jeden modul.
Kód modelu
SL4-100-L-RYG-24LED

Features & Functions

Barva
Červená
Zelená
Žlutá
Osazeno:
Chodidlo
100 mm trubka
Světelné moduly
LED
Počet modulů
3

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X, 13
Životnost, elektrická
100,000 h
Typ světla
Nepřerušované světlo
Hlučnost
0 dB
Materiál
Kryt: Polykarbonát (PC)
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Metoda montáže
Standardní základna signalizačního sloupku
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Úhel vyzařování
360 °
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Typ
Kompletní zařízení
Typ napětí
AC/DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy
0,25 - 1,5 mm², pevný nebo jemně slaněný s dutinkou
0,25 - 0,75 mm², jemně slaněný s dutinkou s plastovým límcem
0,2 - 1,5 mm², pevný nebo jemně slaněný vodič
24 - 16 AWG

Electrical rating

Svodový proud
0.003 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité provozní napětí
24 V AC/DC
Jmenovité provozní napětí (Ue) – min.
24 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
24 V

Exportovat specifikaci produktu