Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171382
Kód modelu: SL4-L12

Eaton Moeller® series SL4 Žárovka, 12V, 4W

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series SL4 Žárovka
Katalogové číslo
171382
EAN
4015081679119
Délka/hloubka produktu
16 mm
Výška výrobku
35 mm
Šířka výrobku
16 mm
Hmotnost výrobku
0.007 kg
Soulad
CE
Kód modelu
SL4-L12

Features & Functions

Barva
Bezbarvý

General information

Průměrná jmenovitá životnost
3000 hour
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Životnost, elektrická
3 000 h
Metoda montáže
Patice žárovky BA15d
Kategorie výrobku
Příslušenství
Kategorie výrobku
Příslušenství
Vhodný pro
Kruhové blikající světlo
Ukazatel

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C

Electrical rating

Příkon
4 W
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
12 V

Exportovat specifikaci produktu