Eaton CODESYS Programovací software, PLC, v souladu s IEC61131-1, víceuživatelskou licenci
| Název výrobku |
Eaton CODESYS Software
|
| Katalogové číslo |
171887
|
| EAN |
7640130097841
|
| Délka/hloubka produktu |
230 mm
|
| Výška výrobku |
2 mm
|
| Šířka výrobku |
162 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.016 kg
|
| Soulad |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Poznámky v katalogu |
Konfigurace sběrnice CAN, SAE J1939, PROFIBUS-DP, Modbus-TCP/RTU, EtherNet/IP, XI/ON, SmartWire-DT
|
| Kód modelu |
SW-XSOFT-CODESYS-3-M
|
| Osazeno: |
Editor programovacího jazyka SFC (Sequential Function Chart)
Editor pro programovací jazyk IL (Instruction List) Editor pro programovací jazyk LD (Ladder Diagram) Editor vývojového diagramu programovacího jazyka Editor programovacího jazyka FBD (Function Block Diagram) Integrovaná funkce technologie Editor pro programovací jazyk ST (Structured Text) |
| Funkce |
Funkce hodnocení
Analytická funkce Funkce konfigurace aplikace Integrovaná funkce uvedení do provozu Konfigurační funkce Komunikační funkce Integrovaná funkce simulace Funkce pohybu Integrovaná funkce údržby Funkce detekce dat Diagnostická funkce |
| Software |
Víceuživatelská licence
Podporuje XV, XC-202, XC-152 Programování podle IEC 61131-1 s IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC Operační systémy: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8 Výběr z menu v 5 jazycích XSOFT-CODESYS-3 OPC konfigurátor Komplexní pomoc a dokumentace |
| Vhodný pro |
Operační systém Windows Vista
Operační systém Windows NT Operační systém Windows 8 Operační systém Windows XP Jiný operační systém Operační systém Windows 7 |