Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

171902
Kód modelu: DX-BR006-33K3

Eaton DX Braking resistance, IP20, 6 Ω, 33.3 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171902
EAN
4015081684021
Product Length/Depth
1200 mm
Product Height
450 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
85 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL
UL508
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada
Model Code
DX-BR006-33K3

Design verification
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
Electrical rating

Voltage rating - max
1000 V

General information

Accessory/spare part type
Breaking resistance
Degree of protection
IP00
IP20
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1
DG1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.