Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

172819
Kód modelu: P3-100/M4/SVB-SW

Eaton Moeller® series P3 Hlavní vypínač, P3, 100 A, zadní montáž, 3 póly, Funkce STOP, S černou otočnou rukojetí a zajišťovacím kroužkem, Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto), S kovovou hřídelí pro hloubku ovládacího panelu 400 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series P3 Hlavní spínač
Katalogové číslo
172819
EAN
4015081694037
Délka/hloubka produktu
340 mm
Výška výrobku
88 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
0.515 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60204
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CE
VDE 0660
CSA
Poznámky v katalogu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
Kód modelu
P3-100/M4/SVB-SW

Features & Functions

Vlastnosti
Verze jako Hlavní vypínač
Verze jako údržbový/servisní vypínač
Osazeno:
Černá otočná rukojeť a zajišťovací kroužek
Kovová hřídel pro hloubku ovládacího panelu 400 mm
Funkce
Funkce STOP
Se vzájemným blokováním
Uzamykací zařízení
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
Počet pólů
3

General

Příslušenství
Pomocný kontakt nebo nulový vodič osazený uživatelem.
Stupeň krytí
NEMA 12
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
Životnost, mechanická
100 000 operací
Metoda montáže
Zadní montáž
Montážní poloha
Libovolná
Provozní frekvence
1200 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Hlavní spínač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Bezpečná izolace
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1)
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
Odolnost proti rázu
15g, Mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 20ms
Vhodný pro
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)
Pokročilá montáž
Montáž uzemnění

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy
14 - 2 AWG, pevný nebo ohybný s dutinkou
2 x (1,5 - 6) mm², jemně slaněný s dutinkami podle DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², pevný nebo slaněný
1 x (1,5 - 25) mm², jemně slaněný s dutinkami podle normy DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², pevný nebo slaněný
Velikost šroubu
M5, Šroubové svorky
Utahovací moment
26,5 lb-in, Šroubové svorky
3 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3)
760 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3)
740 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3)
880 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3)
520 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
71 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
65 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
23.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
100 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V
100 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V
96 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V
68 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms
100 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V
25 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
100 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
4 kA (Strana zátěže)
80 kA (strana napájení)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
2 kA
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
150 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
100 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Switching capacity

Jmenovitá hodnota zátěže
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V
2
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V
2
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V
3
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
100 A, Pokud se používá s nulovým vodičem IU = max. 90 A, Max. Jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10A, IU, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3)
950 A
Napětí na pár kontaktů v sérii
60 V

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze
10 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
20 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
15 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
25 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
60 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
75 HP

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0

Actuator

Barva akčního členu
Černá
Typ akčního členu
Otočná rukojeť dveřní spojky

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
7.5 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
100 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu