Eaton Moeller® series SL4 Základní modul, rychlá montáž, 800 mm hliníková trubka
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
|
| Katalogové číslo |
178463
|
| EAN |
4015081737666
|
| Délka/hloubka produktu |
81 mm
|
| Výška výrobku |
874 mm
|
| Šířka výrobku |
81 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.8 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529 |
| Kód modelu |
SL4-FMS-800
|
| Barva |
Jiná
|
| Osazeno: |
Kryt
Adaptér základny pro nasunutí na místo (rychlá montáž a zapojení) |
| Počet modulů |
Max. 5 (se standardní základnou)
Max. 5 Max. 10 (se základnou pro montáž na obou stranách) |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí |
NEMA 4
NEMA 4X NEMA 13 IP66 |
| Metoda montáže |
Vodorovný
Úhelník Podlaha |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Kategorie výrobku |
Signalizační sloupky SL
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
| Délka potrubí |
800 mm
|
| Typ |
Základní modul
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
| Připojovací průřezy (AWG) |
24 - 16
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou a plastovou objímkou) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný) |
0,2 - 1,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný/ohebný s dutinkou) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovité provozní napětí |
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % |