Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

179986
Kód modelu: SL4-PIB-TM

Eaton Moeller® series SL4 Základní modul, horizontální montáž, max. 5 modulů, pro horizontální montáž

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series SL4 Základní modul
Katalogové číslo
179986
EAN
4015081751396
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
43 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Soulad
CE
Kód modelu
SL4-PIB-TM

Features & Functions

Barva
Jiné
Osazeno:
Základna: Dokáže udržet trubky o průměru 25 mm (±0,5)
Počet modulů
Max. 5

General

Připojení k SmartWire-DT
Ne
Metoda montáže
Trubka
Horizontální
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie výrobku
Signalizační sloupky SL
Typ
Základní modul

Exportovat specifikaci produktu