Eaton Moeller® series C22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, plochá, bez aretace, 1 Z, kabel (černý) se zástrčkou M12A, 4-pólové, 1 m, LED modrá, modrá, nepopsané, 24 V AC/DC, Čelní kroužek: titanový
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series C22 Illuminated pushbutton actuator
|
| Katalogové číslo |
181298
|
| EAN |
4015081761661
|
| Délka/hloubka produktu |
1060 mm
|
| Výška výrobku |
60 mm
|
| Šířka výrobku |
75 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.062 kg
|
| Certifikace |
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 321103 UL CE CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL 508 UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking |
| Kód modelu |
C22-DL-B-K10-24-P5
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Materiál rámečku |
Plastový
|
| Design |
M12A
Plochý Klasický |
| Typ elektrického připojení |
Jiná
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Popis |
Bez popisu
|
| Barva světla |
Modrá
|
| Délka kabelu |
1 m
|
| Materiál kabelu |
PUR
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ připojení |
Kabel (černý) se zástrčkou M12A, 4 póly
|
| Stupeň krytí |
NEMA 12
IP67/IP69K |
| Životnost, mechanická |
5 000 000 operací
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
800 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
|
| Vhodný pro |
Podsvícení
|
| Utahovací moment |
1 Nm, Zástrčka
2 Nm, Kroužek se závitem |
| Typ |
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
30 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V |
4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
| Jmenovité provozní napětí |
24 V AC/DC (LED)
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Ovládací síla |
5 N
|
| Barva ovládání |
Modrá
|
| Průměr akčního členu |
29.7 mm
|
| Funkce akčního členu |
Bez aretace
Bezšroubové |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 17 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: N/O kontakt
|
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|