Eaton Moeller® series C22 Tlačítko, plochá, bez aretace, 1 Z, kabel (černý) se zástrčkou M12A, 4-pólové, 0,5 m, bez tlačítkové výplně, Čelní kroužek: titanový
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
|
| Katalogové číslo |
181607
|
| EAN |
4015081764747
|
| Délka/hloubka produktu |
560 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
30 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.048 kg
|
| Certifikace |
CSA File No.: 165628
UL 508 CSA Class No.: 321103 UL Category Control No.: NKCR UL UL File No.: E29184 CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 VDE 0660 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking |
| Kód modelu |
C22-D-X-K10-P3
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Materiál rámečku |
Plastový
|
| Design |
M12A
Plochý Klasický |
| Typ elektrického připojení |
Jiná
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Délka kabelu |
0,5 m
|
| Materiál kabelu |
PUR
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ připojení |
Kabel (černý) se zástrčkou M12A, 4 póly
|
| Stupeň krytí |
NEMA 12
IP67/IP69K |
| Životnost, mechanická |
5 000 000 operací
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
800 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
|
| Utahovací moment |
2 Nm, Kroužek se závitem
1 Nm, Zástrčka |
| Typ |
Akční člen tlačítka
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
30 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V |
4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Ovládací síla |
5 N
|
| Barva ovládání |
Bez tlačítkové výplně
|
| Průměr akčního členu |
29.7 mm
|
| Funkce akčního členu |
Bezšroubové
Bez aretace |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 17 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: N/O kontakt
|
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|