Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182402
Kód modelu: K240-IPK

Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. IP2X protection against contact with a finger for 3 to 5 pole K240 terminals

General specifications

Product Name
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
182402
EAN
4015081773282
Product Length/Depth
96.6 mm
Product Height
54.6 mm
Product Width
41.7 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
K240-IPK

Delivery program

Accessory/spare part type
Cover
Accessory

Additional information

Functions
Accessory

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.