Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182403
Kód modelu: K2X240-IPK

Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. IP2X protection against contact with a finger for 3 to 5 pole K2x240 terminals

General specifications

Product Name
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
182403
EAN
4015081773299
Product Length/Depth
103.4 mm
Product Height
64.4 mm
Product Width
58.4 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
K2X240-IPK

Delivery program

Accessory/spare part type
Cover
Accessory

Additional information

Functions
Accessory

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.