Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

183003
Kód modelu: XNH1-XCT

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH1 NH fuse-switch 25-150 mm²

General specifications

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183003
EAN
4015081779307
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.041 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH1-XCT

Delivery program

Type
Accessory
Accessory/spare part type
Connection technique
Clamp-type terminal
Accessory

Technical data - mechanical

For fuse size
1

Additional information

Functions
Accessory
Special features
25 - 150 mm², Cu

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.