Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

183100
Kód modelu: XNH00-XKSS-BT-39-34

Eaton xEffect - XNH circuit protection. XNH00 reach-over guard with box terminal BT2, for SASY 60i, 39/34mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect XNH protection guard
Catalog Number
183100
EAN
4015081780273
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
19 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH00-XKSS-BT-39-34

Delivery program

Type
Accessory
Accessory/spare part type
Reach-over protection at busbar
Cover
Accessory

Technical Data - Mechanical

For fuse size
00

Additional information

Functions
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 39 or 34 mm distance to the base plate.
  • For BT2 box terminal
  • Three-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.