Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

183105
Kód modelu: XNH2-XKSS-32

Eaton xEffect - XNH circuit protection. XNH2 reach-over guard for SASY 60i, 32mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect XNH protection guard
Catalog Number
183105
EAN
4015081780327
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
29 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
0.025 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH2-XKSS-32

Delivery program

Type
Accessory
Accessory/spare part type
Cover
Reach-over protection at busbar
Accessory

Technical Data - Mechanical

For fuse size
2

Additional information

Functions
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 32 mm distance to the base plate.
  • For flat connection or box terminal
  • Three-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.