Eaton Moeller® series C22 Signálky, Plochý, Kabel (černý) bez koncovky, 4 póly, 1 m, Čočka modrá, LED modrá, 24 V AC/DC
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series C22 Indicator light
|
| Katalogové číslo |
185139
|
| EAN |
4015081806218
|
| Délka/hloubka produktu |
1061 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
30 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.046 kg
|
| Certifikace |
UL
IEC/EN 60947-5-1 CE VDE 0660 CSA |
| Kód modelu |
C22-L-B-24-P62
|
| Barva rámečku |
Jiná
|
| Materiál rámečku |
Plastový
|
| Design |
kabel bez koncovky
Plochý |
| Typ elektrického připojení |
Jiná
|
| Osazeno: |
Světelný zdroj
Čelní kroužek |
| Barva čočky |
Modrá
|
| Barva světla |
Modrá
|
| Délka kabelu |
1 m
|
| Materiál kabelu |
PUR
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ připojení |
Kabel (černý) bez koncovky, 4 pólovy
|
| Stupeň krytí |
Jiné IP
NEMA Jiná |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Kategorie výrobku |
Kompaktní řešení RMQ
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
800 V AC
|
| Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
|
| Utahovací moment |
2 Nm, Kroužek se závitem
|
| Typ |
Signálky
|
| Typ napětí |
AC/DC
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
30 V
|
| Jmenovité provozní napětí |
24 V AC/DC (LED)
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – min. |
24 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
24 V
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Průměr akčního členu |
4.7 mm
|