Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

185169
Kód modelu: C22-PV-K02-P62

Eaton Moeller® series C22 Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ, Hřibový tvar, 38 mm, Odjištění tahem, 2 V, Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólové, 1 m

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series C22 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalogové číslo
185169
EAN
4015081806546
Délka/hloubka produktu
1097 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.074 kg
Certifikace
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Poznámky v katalogu
Kontakty s bezpečnostní funkcí, nucené vypnutí podle ČSN EN 60947-5-1
Kód modelu
C22-PV-K02-P62

Features & Functions

Základní doprava
Žlutá
Design
Hřibový tvar
Klasický
Vlastnosti
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
Pozitivní otevírání
Prosvětlení
Neprosvětlené
Způsob odaretace
Odaretace vytažením

General information

Délka kabelu
1 m
Materiál kabelu
PUR
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ připojení
Kabel (černý) bez koncovky, 4 pólovy
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
IP66
Metoda montáže
Zabudovaný
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
300 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
800 V AC
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
Utahovací moment
2 Nm, Kroužek se závitem
Typ
Tlačítko řízeného zastavení/nouzového zastavení

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-30 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Actuator

Ovládací síla
50 N
Barva ovládání
Červená
Průměr akčního členu
38 mm
Funkce akčního členu
Odaretace vytažením
Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Dráha knoflíku
5.7 mm

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 900 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: Kontakt N/C)
Síla pro nucené otevírání – min.
30 N
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0

Exportovat specifikaci produktu