Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

185182
Kód modelu: C22-PVT-K11-P65

Eaton Moeller® series C22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí, Hřibový tvar, 38 mm, Odaretace pootočením, 1 NC, 1 Z, Kabel (černý) bez koncovky, 4 póly, 3,5 m

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series C22 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalogové číslo
185182
EAN
4015081806676
Délka/hloubka produktu
3597 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.151 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947-5-5
CSA
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Poznámky v katalogu
Kontakty s bezpečnostní funkcí, nucené vypnutí podle ČSN EN 60947-5-1
Kód modelu
C22-PVT-K11-P65

Features & Functions

Základní doprava
Žlutá
Design
Hřibový tvar
Klasický
Vlastnosti
Pozitivní otevírání
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
Prosvětlení
Neprosvětlený
Způsob odaretace
Odaretace pootočením

General information

Délka kabelu
3,5 m
Materiál kabelu
PUR
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ připojení
Kabel (černý) bez koncovky, 4 pólovy
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Metoda montáže
Zabudovaný
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Provozní frekvence
300 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Produktová kategorie
Kompaktní řešení RMQ
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
800 V AC
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
Utahovací moment
2 Nm, Kroužek se závitem
Typ
Tlačítko řízeného zastavení/nouzového zastavení

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-30 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Actuator

Ovládací síla
50 N
Barva ovládání
Červená
Průměr akčního členu
38 mm
Funkce akčního členu
Odaretace pootočením
Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Dráha knoflíku
5.7 mm

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 17 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: N/O kontakt
1 selhání na 900 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: Kontakt N/C)
Síla pro nucené otevírání – min.
20 N
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Exportovat specifikaci produktu