Eaton Moeller® series C22 Prosvětlená ovládací hlavice tlačítka, plochá, bez aretace, 1 V, Kabel (černý) s otevřeným koncem, 4-pólové, 1 m, LED červený, červený, nepopsané, 24 V AC/DC, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series C22 Illuminated pushbutton actuator
|
Katalogové číslo |
185587
|
EAN |
4015081810819
|
Délka/hloubka produktu |
1060 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.051 kg
|
Certifikace |
CE
CSA UL IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
Poznámky v katalogu |
Kontakty s bezpečnostní funkcí, nucené vypnutí podle ČSN EN 60947-5-1
|
Kód modelu |
C22-DL-R-K01-24-P62
|
Barva rámečku |
Titan
|
Materiál rámečku |
Plastový
|
Materiál rámečku |
Plastový
|
Design |
Plochý
KlAS-Ický |
Typ elektrického připojení |
Kabel
|
Vlastnosti |
Pozitivní otevírání
|
Osazeno: |
Čelní kroužek
|
Popis |
Bez popisu
|
Barva světla |
Červená
|
Délka kabelu |
1 m
|
Materiál kabelu |
PUR
|
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Typ připojení |
Kabel (černý) bez koncovky, 4 pólovy
|
Stupeň krytí |
NEMA 12
IP67/IP69K |
Montážní poloha |
Libovolná
|
Průměr otvoru |
22.5 mm
|
Provozní frekvence |
3 600 sepnutí za hodinu
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
Produktová kategorie |
Kompaktní řešení RMQ
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
800 V AC
|
Odolnost proti rázu |
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
|
Vhodný pro |
Podsvícení
|
Utahovací moment |
2 Nm, Kroužek se závitem
|
Typ |
Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-30 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
30 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V |
4 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
Jmenovité provozní napětí |
24 V AC/DC (LED)
|
Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Ovládací síla |
5 N
|
Barva ovládání |
Červená
|
Průměr akčního členu |
29.7 mm
|
Funkce akčního členu |
Bezšroubové
Bez aretace |
Dráha akčního členu a ovládací síla (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Dráha knoflíku |
5.7 mm
|
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 900 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 17 V DC/7 mA: Kontakt N/C)
|
Síla pro nucené otevírání – min. |
15 N
|
Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
0
|